Publier vos produits
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traduit par Google,
    Système Push to open - ouverture des tiroirs par simple pression sur la façade., Tiroirs SlowMotion à extension complète, Durabilité exceptionnelle grâce à des vernis UV adaptés, Meubles prêts à l'emploi sans montage, Qualité polonaise respectueuse de l'environnement
    Spécification
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 600 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SDI_KB61
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers