Publier vos produits
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Traduit par Google,
    Système Push to open - ouverture des tiroirs par simple pression sur la façade., Durabilité exceptionnelle grâce à des vernis UV adaptés, Meuble prêt à l'emploi sans montage, Qualité polonaise respectueuse de l'environnement
    Spécification
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SDI_NSL1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers