Publier vos produits
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 2 Tier - 48"

    Traduit par Google,

    Vous en avez assez de remplacer les casiers tous les trois ans ? Nous avons une solution à votre problème de remplacement de casier ! Qualité inégalée - Les casiers de couloir APEX de DeBourgh conviennent parfaitement aux endroits où les casiers subissent de gros abus. Ces casiers peuvent être suffisamment robustes pour résister aux environnements les plus difficiles.

    Il n'y a tout simplement aucun doute à ce sujet. Les casiers Angle Iron de DeBourgh sont les casiers les plus solides, les plus sûrs et les plus durables disponibles, point final ! Ainsi, lorsque vous avez besoin de cette résistance et de cette durabilité dans le couloir, choisissez les casiers de couloir APEX de DeBourgh.

    Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations!




    Spécification
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    Spécifications techniques
    • Réference unique.apex-lockers-2tier-48
    • Famille de produitsHallway Lockers
    • Groupe de produitsApex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers