Publier vos produits
Core Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 4 Tier - 48"

    Traduit par Google,

    Le casier CORE de DeBourgh est la solution parfaite lorsque vous avez besoin d'un casier de couloir solide et durable, mais que vous n'avez pas besoin de la résistance d'un produit en fer d'angle. Ce casier entièrement soudé est fabriqué à partir de tôle d'acier laminée à froid et dispose d'une élégante charnière continue qui s'étend sur toute la hauteur de la porte.

    Tout comme les autres produits de rangement DeBourgh, le casier CORE Hallway résistera à une utilisation à vie. De plus, les casiers CORE offrent une variété d'options de verrouillage et de ventilation pour répondre à vos besoins spécifiques.

    Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations!




    Spécification
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Spécifications techniques
    • Réference unique.core-lockers-4tier-48
    • Famille de produitsHallway Lockers
    • Groupe de produitsCore
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers