Publier vos produits
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
    DeBourgh

    Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"

    Traduit par Google,

    DeBourgh Manufacturing Co. offre les systèmes de casiers et de stockage de la plus haute qualité, les plus sûrs et les plus durables sur le marché aujourd'hui. Notre casier TA-50 est l'original et a été spécifié avec le Corps of Engineers. De plus, DeBourgh offre une livraison 100 % à temps.

    Construits aux États-Unis avec des caractéristiques et des matériaux éprouvés, nos casiers de stockage de matériel militaire TA-50 offrent des performances inégalées pour vos besoins de stockage intensifs.

    DeBourgh a livré plus de 50 000 casiers TA-50 au cours des 5 dernières années. Des commandes ont été exécutées pour Fort Hood, Fort Drum, Fort Bliss, Fort Carson et Fort Riley, pour n'en nommer que quelques-uns.

    Avec une équipe de travailleurs de l'acier dévoués à portée de main, DeBourgh peut construire et conserver de grandes quantités d'unités TA-50 par jour, pour une livraison à temps.

    De plus, DeBourgh est reconnue comme une entreprise de fabrication de zone HUB par la Small Business Administration des États-Unis (numéro de certification 22941).

    Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations!




    Spécification
    • DeBourgh TA-50 gear storage lockers offer the following features:

      • 1" x 1" continuous angle iron frames
      • All-welded construction
      • 45 cu. ft. of storage space for equipment or uniforms
      • Expanded metal sides provide 73% ventilation per square inch
      • Solid sheet, 18-gauge backs welded to frames of sides and intermediate partitions
      • 16-gauge shelves with maximum 200 lb. weight limit
      • Closed 4" high, 14-gauge welded steel base
      • Open air circulation for easy visual inspection of contents
      • The most secure latching mechanism available
      • Accessories available, including aluminum number plate and clothes rod
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      36                         18, 24, 42                    78, 96

      42                         18, 24, 42                    78, 96


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ta-50-gear-lockers-1tier-96
    • Famille de produitsMilitary Gear Lockers
    • Groupe de produitsTA-50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers