Publier vos produits
110310BK WC suspendu noir S21 S
110310BK WC suspendu noir S21 S
    DELABIE

    110310BK WC suspendu noir S21 S

    WC suspendu. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Design pur et élégant. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Finition en Téflon® noir mat. Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Rebord à effet d’eau intégré. Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm. Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm. Économie d’eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus. Dessous fermé. Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox noir mat pour utilisation sans abattant. Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX. Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 litres. Poids : 11 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.110310BK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)535
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)11.924
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord