Publier vos produits
511970W Barre de maintien en L Be-Line® blanc, H. 750 mm
511970W Barre de maintien en L Be-Line® blanc, H. 750 mm
    DELABIE

    511970W Barre de maintien en L Be-Line® blanc, H. 750 mm

    Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR). Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de barre de douche en L en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 750 x 450 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511970W
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)824
    • Largeur (mm)524
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1705
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord