Publier vos produits
2539EP Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP
DELABIE

2539EP Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée. Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré. Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4". Filtres et clapets antiretour. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2539EP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)142
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)169
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1858
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
  • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord