Publier vos produits
110390BK Pack WC noir avec réservoir MONOBLOCO S21
DELABIE

110390BK Pack WC noir avec réservoir MONOBLOCO S21

WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 litres. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Finition en Téflon® noir mat. Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène. Rebord à effet d’eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche). Évacuation d’eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC. Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox noir mat pour utilisation sans abattant. Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX. Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 litres. Poids : 21 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.110390BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)815
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)18.099
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord