Publier vos produits
120110 Vasque à poser ALGUI
DELABIE

120110 Vasque à poser ALGUI

Vasque à poser sur table, Ø 375 mm. Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition poli satiné. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Finition anticoupures. Livrée avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,8 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120110
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord