Publier vos produits
120170 Lavabo colonne BAILA
DELABIE

120170 Lavabo colonne BAILA

Lavabo sur pied, hauteur 830 mm. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.
Véritable élément de décoration.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 0,8 mm.
Finition anticoupures.
Sans trou de robinetterie.
Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 12 kg.
Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.120170
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord