Publier vos produits
120310 Lavabo collectif suspendu CANAL
DELABIE

120310 Lavabo collectif suspendu CANAL

Lavabo collectif à accrocher au mur, 5 places - 3000 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage. Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger. Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage. Écoulement à droite. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 15,6 kg. Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100310). Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120310
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
  • Titre OmniClassWash Water Troughs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord