Publier vos produits
120470 Vasque à encastrer Ø 310 HEMI
DELABIE

120470 Vasque à encastrer Ø 310 HEMI

Vasque ronde à encastrer par le dessus ou le dessous. Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm. Diamètre de découpe du plan vasque : 330 mm pour une installation par le dessus, 310 mm pour une installation par le dessous. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Finition anticoupures. Livrée avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 1,5 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0213470201]
Spécifications techniques
  • Réference unique.120470
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)134
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord