Publier vos produits
120650BK Vasque à poser noire QUADRA
DELABIE

120650BK Vasque à poser noire QUADRA

Vasque à poser sur table, semi-encastrée, 380 x 380 mm. Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm. Diamètre de découpe du plan vasque : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition en Téflon® noir mat. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Finition anticoupures. Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110). Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120650BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2.97
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord