Publier vos produits
121370 Lave-mains WC LAVANDO
121370 Lave-mains WC LAVANDO
    DELABIE

    121370 Lave-mains WC LAVANDO

    Lave-mains WC, 450 x 300 mm. Lave-mains design. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,2 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.121370
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord