Publier vos produits
121830BK Lavabo suspendu noir UNITO
DELABIE

121830BK Lavabo suspendu noir UNITO

Lavabo suspendu, 395 x 405. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition en Téflon® noir mat. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110). Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,6 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.121830BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)395
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord