Publier vos produits
132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR
132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR
132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR
132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR
132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR
    DELABIE

    132306 Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR

    Lavabo à accrocher au mur, 785 x 545 x 170 mm. Avec poignées latérales intégrées, utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes. Lignes pures et fluides. MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Adapté à un usage en collectivité ou milieu hospitalier. Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite. Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. Lavabo coulé d’un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Agréable au toucher. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Blanc type RAL 9016. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 21,5 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.132306
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)785
    • Profondeur (mm)545
    En rapport
    • Matériel principalRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
    • Titre OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord