Publier vos produits
135710 Urinoir design FINO
DELABIE

135710 Urinoir design FINO

Urinoir individuel suspendu sans bride. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée). Évacuation d’eau horizontale encastrée ou apparente. Siphon caché. Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres. Poids : 3,5 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135710
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord