Publier vos produits
135710BK Urinoir design noir FINO
135710BK Urinoir design noir FINO
    DELABIE

    135710BK Urinoir design noir FINO

    Urinoir individuel suspendu sans bride. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition en Téflon® noir mat. Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée). Évacuation d’eau encastrée ou apparente. Siphon caché. Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres. Poids : 3,5 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.135710BK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsUrinoirs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3.072
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord