Publier vos produits
164130 Lavabo antivandalisme BOB HD
DELABIE

164130 Lavabo antivandalisme BOB HD

Lave-mains à accrocher au mur. Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Antivandalisme : lave-mains fermé en dessous, siphon caché, platine de fixation renforcée. Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec bonde 1"1/2 et siphon. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 5,5 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.164130
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)285
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord