Publier vos produits
180820 Fontaine à boire suspendue SD
DELABIE

180820 Fontaine à boire suspendue SD

Fontaine à boire à accrocher au mur. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8". Livrée avec un robinet col de cygne pour le remplissage des bouteilles d’eau et des gourdes : corps en laiton chromé et bec en Inox, fermeture instantanée avec débit ajustable, raccordement M3/8". Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme. Vidage 1"1/4. Livrée avec fixations. Poids : 3 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.180820
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord