Publier vos produits
182320 Lave-mains Inox mécanique SXS
DELABIE

182320 Lave-mains Inox mécanique SXS

Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Finition anticoupures. Avec dosseret. Livré avec un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets antiretour NF. Existe en version nue, sans robinetterie (réf. 181320). Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme. Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min. Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 4,3 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.182320
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)610
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)385
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)3523
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord