Publier vos produits
184310 Lave-mains Inox électronique SXS
DELABIE

184310 Lave-mains Inox électronique SXS

Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Sans dosseret. Livré avec un mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé. Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein. Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min. Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 4,1 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.184310
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)194
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord