Publier vos produits
184320 Lave-mains Inox électronique SXS
184320 Lave-mains Inox électronique SXS
    DELABIE

    184320 Lave-mains Inox électronique SXS

    Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique. Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Avec dosseret. Livré avec un mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé. Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein. Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min. Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 4,1 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.184320
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)391
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord