Publier vos produits
188200 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut
188200 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut
    DELABIE

    188200 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut

    Lavabo hospitalier suspendu avec dosseret de 450 mm. Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 entraxe 150. Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Cuve profonde pour limiter les risques d’éclaboussures et pour un lavage des mains confortable. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 10,2 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.188200
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)665
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)10.325
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord