Publier vos produits
2221L Mitigeur de lavabo mécanique
DELABIE

2221L Mitigeur de lavabo mécanique

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou H.60 L.100 équipé d’un brise-jet hygiénique. Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Débit régulé à 5 l/min. Commande par levier Hygiène. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2221L
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)152
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)149
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)977
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord