Publier vos produits
2445EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural
2445EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural
2445EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural
    DELABIE

    2445EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural

    Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM. Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau. Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par manette ajourée. Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Filtres et clapets antiretour. Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur mural garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2445EP
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)293
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1621
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
    • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord