Publier vos produits
2446 Mitigeur de lavabo mécanique mural
DELABIE

2446 Mitigeur de lavabo mécanique mural

Mitigeur mécanique de lavabo mural. Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par manette ajourée. Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux. Conforme aux exigences de la norme NF Médical. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2446
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1534
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord