Publier vos produits
2510TBEL Mitigeur mécanique d'évier ou auge
DELABIE

2510TBEL Mitigeur mécanique d'évier ou auge

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique. Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale Corps et bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Flexibles PEX F3/8". Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux PMR. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510TBEL
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)183
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)281
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.44
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord