Publier vos produits
2521EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression  SECURITHERM EP
DELABIE

2521EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par manette ajourée. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2521EP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)176
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1275
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord