Publier vos produits
2871T3 Mitigeur d'évier mécanique BIOCLIP
DELABIE

2871T3 Mitigeur d'évier mécanique BIOCLIP

Mitigeur d'évier haut mécanique sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.320. Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipsable. Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel. Corps et embase en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2871T3
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)439
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)241
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1712
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord