Publier vos produits
388MCHB Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX
388MCHB Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX
388MCHB Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX
    DELABIE

    388MCHB Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX

    Mitigeur de lavabo électronique noir mat sur vasque : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Corps en laiton chromé. Finition en chrome noir mat. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8". Sécurité antiblocage en écoulement. Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable. Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.388MCHB
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)222
    • Largeur (mm)67
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord