Publier vos produits
388MCHLH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX
DELABIE

388MCHLH Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.
Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.388MCHLH
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)222
  • Largeur (mm)68
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1796
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord