Publier vos produits
4042P Patère porte-manteau double Inox brillant
DELABIE

4042P Patère porte-manteau double Inox brillant

Patère porte-manteau double. Porte-manteau mural. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Fixations invisibles. Tube Ø 20, épaisseur 1 mm. Dimensions : Ø 62 x 55 x 95 mm. Patère double garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4042P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)95
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)126
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord