Publier vos produits
4051C Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle Be-Line®
4051C Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle Be-Line®
    DELABIE

    4051C Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle Be-Line®

    Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle, de la gamme Be-Line®. Modèle fort de porte-balai avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol. Inox 304 bactériostatique époxy anthracite métallisé. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations. Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle et du couvercle par système d’autocentrage. Épaisseur Inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 410 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4051C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2685
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord