Publier vos produits
510047BK Patère crochet porte-manteau
DELABIE

510047BK Patère crochet porte-manteau

Patère design et compact. Porte-manteau mural. Finition inox 304 bactériostatique époxy noir mat. Fixations invisibles. Dimensions : Ø 18 x 40 mm. Patère design garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510047BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)18
  • Largeur (mm)18
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)0.07
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord