Publier vos produits
4051P Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle
DELABIE

4051P Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle

Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle. Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations. Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d’autocentrage. Épaisseur inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 410 mm. Pot à balai WC garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4051P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)93
  • Largeur (mm)93
  • Profondeur (mm)229
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2848
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord