Publier vos produits
430000 Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir
430000 Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir
430000 Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir
430000 Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir
    DELABIE

    430000 Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

    Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 : Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis). Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau. Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Prise en compte après 10 secondes de présence. 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir). Mode affluence (exclusivité DELABIE). Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable. Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d’arrêt. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 430SBOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.430000
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)144
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)405
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord