Publier vos produits
430SBOX Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir
    DELABIE

    430SBOX Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir

    Boîtier d'encastrement étanche pour robinet électronique d'urinoir, kit 1/2 : Alimentation sur secteur 230/6 V (transformateur déporté et câble de 5 m fournis). Collerette avec joint d’étanchéité. Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant. Installation modulable (rails, mur plein, panneau). Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm). Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe". Robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement. Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible). À associer avec la tubulure 752430 ou 757430. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010 ou 430030.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.430SBOX
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)267
    • Largeur (mm)171
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)521
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord