Publier vos produits
464300 Système de chasse d'eau automatique TEMPOMATIC bicommande déporté
464300 Système de chasse d'eau automatique TEMPOMATIC bicommande déporté
464300 Système de chasse d'eau automatique TEMPOMATIC bicommande déporté
    DELABIE

    464300 Système de chasse d'eau automatique TEMPOMATIC bicommande déporté

    Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Alimentation sur secteur 230/6 V. Plaque de commande automatique en Inox brossé 186 x 186 mm. Plaque de commande temporisée en Inox brossé et bouton chromé 90 x 90 mm. Fixation mécanique des plaques de commande. Boîtier d'encastrement étanche : - Collerette avec joint d'étanchéité. - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant. - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm). - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe". - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant. - Electronique intégrée et accessible par l'avant. - Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Prise en compte après 10 secondes de présence. Déclenchement automatique au départ de l’utilisateur ou volontaire par appui sur la plaque de commande latérale. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Bouton poussoir autonome : la chasse fonctionne même en cas de coupure de courant. Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l). 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC). Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation. Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.464300
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1647
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord