Publier vos produits
464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC
464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC
464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC
464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC
464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC
    DELABIE

    464SBOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC

    Boîtier d’encastrement étanche, kit 1/2 : Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Compatible avec robinetterie électronique pour WC. Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis). Collerette avec joint d’étanchéité. Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant. Installation modulable (rails, mur plein, panneau). Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d’encastrement minimum de 93 mm). Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe". Robinet d’arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l’avant. Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. Purge du réseau sécurisée sans élément sensible. Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.464SBOX
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)276
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)211
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)773
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord