Publier vos produits
50504P2 Barre de maintien droite Inox brillant, 400 mm Ø 32
50504P2 Barre de maintien droite Inox brillant, 400 mm Ø 32
    DELABIE

    50504P2 Barre de maintien droite Inox brillant, 400 mm Ø 32

    Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR). Tube Ø 32, entraxe 400 mm. Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72. Platines et caches en inox 304. Livrée avec vis inox pour mur béton. Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.50504P2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)471
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)575
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord