Publier vos produits
5050P2 Barre de maintien droite Inox brillant, 300 mm Ø 32
DELABIE

5050P2 Barre de maintien droite Inox brillant, 300 mm Ø 32

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR). Tube Ø 32, entraxe 300 mm. Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72. Platines et caches en inox 304. Livrée avec vis inox pour mur béton. Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5050P2
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord