Publier vos produits
5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm
5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm
5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm
5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm
5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm
    DELABIE

    5070N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 750 mm

    Barre de maintien en L Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien. Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Dimensions : 750 x 450 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5070N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)523
    • Largeur (mm)821
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2212
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord