Publier vos produits
5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm
5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm
5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm
5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm
5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm
    DELABIE

    5070DS Barre de maintien en L Inox satiné, H. 750 mm

    Barre de maintien en L Ø 32, pour PMR. Modèle à droite. Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon de douche. Dimensions : 750 x 450 mm. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72. Platines et caches en Inox 304. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5070DS
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord