Publier vos produits
510047S Patère crochet porte-manteau
DELABIE

510047S Patère crochet porte-manteau

Patère design et compact. Porte-manteau mural. Finition inox 304 bactériostatique poli satiné. Fixations invisibles. Dimensions : Ø 18 x 40 mm. Patère design garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510047S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)18
  • Largeur (mm)18
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)67
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord