Publier vos produits
510051C Porte-balai mural avec brosse WC, couvercle et manche long Be-Line®
DELABIE

510051C Porte-balai mural avec brosse WC, couvercle et manche long Be-Line®

Porte-balai mural avec brosse WC manche long et couvercle de la gamme Be-Line®. Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol. Inox 304 bactériostatique époxy anthracite métallisé. Manche long ergonomique : facilite l’utilisation par des personnes PMR en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher. Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations. Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d’autocentrage. Épaisseur inox : corps 1 mm. Dimensions : Ø 90 x 580 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510051C
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)93
  • Profondeur (mm)583
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1535
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord