Publier vos produits
510207 Armoire miroir 3 fonctions
510207 Armoire miroir 3 fonctions
    DELABIE

    510207 Armoire miroir 3 fonctions

    Armoire miroir 3 fonctions : miroir, distributeur de savon automatique et sèche-mains électrique. Armoire design en finition mélaminé noir mat et inox 304. Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge. Installation facile et rapide : - Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz. - Fixations invisibles. Armoire miroir livrée avec vis inox pour mur béton ou renfort bois. - Charnières réglables. Module 3 fonctions : Miroir verre de 4 mm d’épaisseur et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux. Distributeur de savon automatique : - Pompe doseuse antigaspillage - Réservoir à grande contenance : 5 litres. - Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Sèche-mains à air pulsé : - Séchage ultra-rapide. - Air pulsé à 360 km/h. Débit d’air : 36 l/s. - Faible consommation d’énergie : 704 W. - Niveau sonore : 74 dBA. - Classe I, IP23. - Garantie 3 ans. Éclairage de la vasque par bandeaux LED. Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation en continu. Etagère de rangement intégrée. Possibilité d’assembler plusieurs armoires entre elles afin de créer un mur de miroirs : vis relieuses fournies. Dimensions : 600 x 223 x 1 000 mm. Poids : 29 kg. Armoire miroir garantie 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510207
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)223
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)29.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord