Publier vos produits
510465S Poubelle inox rectangulaire murale, 20 litres
510465S Poubelle inox rectangulaire murale, 20 litres
    DELABIE

    510465S Poubelle inox rectangulaire murale, 20 litres

    Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés. Contenance : 20 litres. Finition Inox 304 bactériostatique poli satiné. Design : s'associe parfaitement avec le distributeur d'essuie-mains 510601S. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Dimensions : 170 x 275 x 480 mm. Poubelle inox garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510465S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord