Publier vos produits
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
510580 Distributeur de savon mural, 1 litre
    DELABIE

    510580 Distributeur de savon mural, 1 litre

    Distributeur de savon mural à déclenchement souple. Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Capot en inox 304 bactériostatique. Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant... Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d’appui prolongé. Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau). Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance. Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon. Fenêtre de contrôle de niveau. Finition inox 304 poli brillant. Épaisseur inox : 1 mm. Contenance : 1 litre. Dimensions : 90 x 105 x 252 mm. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s. Compatible avec gel hydroalcoolique. Distributeur de savon mural garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510580
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord